Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
706F8
Anschlusswinkel(°) | 180 | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Querschnitt (maximal)(mm²) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Form des Loches ⌀(mm) | 8.5 | Hersteller Teilenummer | 706F8 | Produktart | Crimp Kabelschuh |
Gewindegröße | M8 | Modell (Herstellermodell) | 706F8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 180° M8 50 mm² Form des Loches ⌀: 8,5 mm Klauke 706F8 1 Einheit (en) , die Teilenummer ist 706F8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 706F8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften