Crimp Kabelschuh 45° M6 16 mm² Form des Loches ⌀: 6,5 mm Klauke 43R645 1 Einheit (en)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

43R645

Teilenummer
43R645
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 45 Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnitt (maximal)(mm²) 16
Form des Loches ⌀(mm) 6.5 Hersteller Teilenummer 43R645 Produktart Crimp Kabelschuh
Gewindegröße M6 Modell (Herstellermodell) 43R645 Ausführung (verschied.) 45 °

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 45° M6 16 mm² Form des Loches ⌀: 6,5 mm Klauke 43R645 1 Einheit (en) , die Teilenummer ist 43R645.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43R645.

Technischer Support