Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
18303
Farbe | Metall | Anschlusswinkel(°) | 180 | Steckverbinder Dicke(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussbreite(mm) | 4.8 | Kontaktmaterial | Messing verzinnt | Querschnittsbereich | 1,50 - 2,50 mm² |
Querschnitt(mm²) | 1.5 - 2.5 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 2.5 | Isoliert | Nicht isoliert |
Hersteller Teilenummer | 18303 | Werkstoff (Details) | CuZn. verzinnt | Querschnitt(mm²) | 1.50 |
Produktart | Schneide | Größe | 4.8 x 0.8 mm | Modell (Herstellermodell) | 18303 |
Ausführung (verschied.) | 4.8 x 0.8 mm | Temperaturbereich(°C) | +100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 18303 Klingensteckdose Steckverbinderbreite: 4,8 mm Steckverbinderdicke:, die Teilenummer ist 18303.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 18303.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften