Klauke 724F Stoßverbindung 25 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

724F

Teilenummer
724F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnittsbereich 25 mm² (max)
Querschnitt (maximal)(mm²) 25 Maße (lx d4 x d1) 38 × 11 × 7,9 mm Durchmesser(mm) 7.9
Isoliert Nicht isoliert Hersteller Teilenummer 724F Werkstoff (Details) Cu nach EN 13600. verzinnt
Durchmesser(mm) 11 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 38 Produktart Stoßverbindung
Modell (Herstellermodell) 724F

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 724F Stoßverbindung 25 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 724F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 724F.

Technischer Support