Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
720
Farbe | Rot | Anschlusswinkel(°) | 180 | Steckverbinder Dicke(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussbreite(mm) | 6.3 | Kontaktmaterial | Messing verzinnt | Querschnittsbereich | 0,50 - 1 mm² |
Querschnitt(mm²) | 0.5 - 1 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 1 | Isoliert | Teilweise isoliert |
Isolierendes Material | PVC | Isolation (Material) | PVC | Hersteller Teilenummer | 720 |
Werkstoff (Details) | CuZn. verzinnt | Querschnitt(mm²) | 0.50 | Produktart | Schneide |
Größe | 6.3 x 0.8 mm | Modell (Herstellermodell) | 720 | Ausführung (verschied.) | 6.3 x 0.8 mm |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 720 Klingensteckdose Steckverbinderbreite: 6,3 mm Steckverbinderdicke: 0, die Teilenummer ist 720.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 720.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften