Klauke 1620 L parallelen Steckverbinder 0,50 mm² 1 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1620L

Teilenummer
1620L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnittsbereich 0,50 - 1 mm²
Querschnitt (maximal)(mm²) 1 Maße (lx d4 x d1) 15 × 3,2 × 1,6 mm Durchmesser(mm) 1.6
Isoliert Nicht isoliert Hersteller Teilenummer 1620L Querschnitt(mm²) 0.50
Durchmesser(mm) 3.2 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 15 Produktart Steckverbinder
Modell (Herstellermodell) 1620L

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 1620 L parallelen Steckverbinder 0,50 mm² 1 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 1620L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1620L.

Technischer Support