Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
18251
Farbe | Metall | Anschlusswinkel(°) | 180 | Steckverbinder Dicke(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussbreite(mm) | 2.8 | Kontaktmaterial | Messing verzinnt | Querschnittsbereich | 0,50 - 1 mm² |
Querschnitt(mm²) | 0.5 - 1 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 1 | Isoliert | Nicht isoliert |
Hersteller Teilenummer | 18251 | Werkstoff (Details) | CuZn. verzinnt | Querschnitt(mm²) | 0.50 |
Produktart | Schneide | Größe | 2.8 x 0.5 mm | Modell (Herstellermodell) | 18251 |
Ausführung (verschied.) | 2.8 x 0.5 mm | Temperaturbereich(°C) | +100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 18251 Klingensteckdose Steckverbinderbreite: 2,8 mm Steckverbinderdicke:, die Teilenummer ist 18251.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 18251.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften