Farbe | Blau | Kontaktmaterial | Bronze. verzinnt | Querschnittsbereich | 1,50 - 2,50 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt(mm²) | 1.5 - 2.5 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 2.5 | Isoliert | Isoliert |
Isolierendes Material | PVC | Isolation (Material) | PVC | Hersteller Teilenummer | 930 |
Werkstoff (Details) | CuSnZn. verzinnt | Querschnitt(mm²) | 1.50 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 22 |
Produktart | Geschossbehälter | Hülse separat aufsteckbar | nein | Modell (Herstellermodell) | 930 |
AWG maximal | 14 | AWG (min.) | 16 | Durchmesser des Stiftes(mm) | 5 |
Temperaturbereich(°C) | +70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Geschossbehälter 1,50 mm² 2,50 mm² Durchmesser des Stiftes: 5 mm isoliertes blaues Klau, die Teilenummer ist 930.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 930.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften