Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1630C4
Farbe | Metall | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Querschnittsbereich | 1,50 - 2,50 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt(mm²) | 1.5 - 2.5 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 2.5 | Form des Loches ⌀(mm) | 4.3 |
Isoliert | Nicht isoliert | Hersteller Teilenummer | 1630C4 | Werkstoff (Details) | Cu-ETP. verzinnt |
Querschnitt(mm²) | 1.50 | Produktart | U-Anschluss | Hülse separat aufsteckbar | nein |
Gewindegröße | M4 | Modell (Herstellermodell) | 1630C4 |
Sie befinden sich auf der Seite für U-Anschluss 1,50 mm² 2,50 mm² Form des Loches ⌀ = 4,3 mm nicht isoliertes Metall Klauke 1630, die Teilenummer ist 1630C4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1630C4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften