Crimp Kabelschuh 180° M6 16 mm² Form des Loches ⌀: 6,5 mm Klauke SR166 1 Einheit (en)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SR166

Teilenummer
SR166
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 180 Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnitt (maximal)(mm²) 16
Form des Loches ⌀(mm) 6.5 Hersteller Teilenummer SR166 Produktart Crimp Kabelschuh
Gewindegröße M6 Modell (Herstellermodell) SR166

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 180° M6 16 mm² Form des Loches ⌀: 6,5 mm Klauke SR166 1 Einheit (en) , die Teilenummer ist SR166.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SR166.

Technischer Support