Crimp Kabelschuh 180° M10 25 mm² Form des Loches ⌀: 10,5 mm Klauke 4R10 1 Stück (e)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4R10

Teilenummer
4R10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 180 Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnitt(mm²) 25
Querschnitt (maximal)(mm²) 25 Form des Loches ⌀(mm) 10.5 Hersteller Teilenummer 4R10
Werkstoff (Details) Cu. verzinnte Oberfläche Produktart Crimp Kabelschuh Gewindegröße M10
Modell (Herstellermodell) 4R10 Ausführung (verschied.) Ohne Form des Loches

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 180° M10 25 mm² Form des Loches ⌀: 10,5 mm Klauke 4R10 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 4R10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4R10.

Technischer Support