Breite des Klauke 775-Verteileranschlusssteckers: 6,3 mm Steckverbinderdicke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

775

Teilenummer
775
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Anschlusswinkel(°) 90 Steckverbinder Dicke(mm) 0.8
Anschlussbreite(mm) 6.3 Kontaktmaterial Messing verzinnt Isoliert Nicht isoliert
Hersteller Teilenummer 775 Produktart Verteiler Größe 6.3 x 0.8 mm
Hülse separat aufsteckbar nein Modell (Herstellermodell) 775

Sie befinden sich auf der Seite für Breite des Klauke 775-Verteileranschlusssteckers: 6,3 mm Steckverbinderdicke, die Teilenummer ist 775.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 775.

Technischer Support