Crimp Kabelschuh 180° M6 25 mm² Form des Loches ⌀: 6,5 mm Klauke 704F6 1 Einheit (en)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

704F6

Teilenummer
704F6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 180 Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnitt (maximal)(mm²) 25
Form des Loches ⌀(mm) 6.5 Hersteller Teilenummer 704F6 Produktart Crimp Kabelschuh
Gewindegröße M6 Modell (Herstellermodell) 704F6

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 180° M6 25 mm² Form des Loches ⌀: 6,5 mm Klauke 704F6 1 Einheit (en) , die Teilenummer ist 704F6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 704F6.

Technischer Support