Klauke 1730 Klingensteckdose Steckverbinderbreite: 6,3 mm Steckverbinderdicke:

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1730

Teilenummer
1730
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Anschlusswinkel(°) 180 Steckverbinder Dicke(mm) 0.8
Anschlussbreite(mm) 6.3 Kontaktmaterial Messing verzinnt Querschnittsbereich 1,50 - 2,50 mm²
Querschnitt(mm²) 1.5 - 2.5 Querschnitt (maximal)(mm²) 2.5 Isoliert Nicht isoliert
Hersteller Teilenummer 1730 Werkstoff (Details) CuZn. verzinnt Querschnitt(mm²) 1.50
Produktart Schneide Größe 6.3 x 0.8 mm Modell (Herstellermodell) 1730
Ausführung (verschied.) 6.3 x 0.8 mm Temperaturbereich(°C) +100

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 1730 Klingensteckdose Steckverbinderbreite: 6,3 mm Steckverbinderdicke:, die Teilenummer ist 1730.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1730.

Technischer Support