Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7R8
Anschlusswinkel(°) | 180 | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Querschnitt (maximal)(mm²) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Form des Loches ⌀(mm) | 8.5 | Hersteller Teilenummer | 7R8 | Werkstoff (Details) | Cu. verzinnte Oberfläche |
Produktart | Crimp Kabelschuh | Gewindegröße | M8 | Modell (Herstellermodell) | 7R8 |
Ausführung (verschied.) | Ohne Form des Loches | Querschnitt | 70 mm |
Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 180° M8 70 mm² Form des Loches ⌀: 8,5 mm Klauke 7R8 1 Einheit (en) , die Teilenummer ist 7R8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7R8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften