Crimp Kabelschuh 90° M8 6 mm² Form des Loches ⌀: 8,5 mm Klauke 41R8 1 Einheit (en)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41R8

Teilenummer
41R8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.81 €

1 Verfügbar 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 90 Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnitt (maximal)(mm²) 6
Form des Loches ⌀(mm) 8.5 Hersteller Teilenummer 41R8 Produktart Crimp Kabelschuh
Gewindegröße M8 Modell (Herstellermodell) 41R8 Ausführung (verschied.) 90 °

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 90° M8 6 mm² Form des Loches ⌀: 8,5 mm Klauke 41R8 1 Einheit (en) , die Teilenummer ist 41R8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41R8.

Technischer Support