Crimp Kabelschuh 90° M6 35 mm² Form des Loches ⌀: 6,5 mm Klauke 45R6 1 Einheit (en)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

45R6

Teilenummer
45R6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 90 Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnitt (maximal)(mm²) 35
Form des Loches ⌀(mm) 6.5 Hersteller Teilenummer 45R6 Produktart Crimp Kabelschuh
Gewindegröße M6 Modell (Herstellermodell) 45R6 Ausführung (verschied.) 90 °

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 90° M6 35 mm² Form des Loches ⌀: 6,5 mm Klauke 45R6 1 Einheit (en) , die Teilenummer ist 45R6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 45R6.

Technischer Support