Klauke 727F Stoßverbindung 70 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

727F

Teilenummer
727F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnittsbereich 70 mm² (max)
Querschnitt (maximal)(mm²) 70 Maße (lx d4 x d1) 54 × 17 × 13 mm Durchmesser(mm) 13
Isoliert Nicht isoliert Hersteller Teilenummer 727F Werkstoff (Details) Cu nach EN 13600. verzinnt
Durchmesser(mm) 17 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 54 Produktart Stoßverbindung
Modell (Herstellermodell) 727F

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 727F Stoßverbindung 70 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 727F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 727F.

Technischer Support