Klauke 16306 Ringöse Querschnitt (maximal) = 2,50 mm² Form des Loches ⌀ = 6,5 mm nicht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

16306

Teilenummer
16306
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Querschnittsbereich 1,50 - 2,50 mm²
Querschnitt (maximal)(mm²) 2.5 Form des Loches ⌀(mm) 6.5 Isoliert Nicht isoliert
Hersteller Teilenummer 16306 Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt Querschnitt(mm²) 1.50
Produktart Ringklemme Hülse separat aufsteckbar nein Gewindegröße M6
Modell (Herstellermodell) 16306

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 16306 Ringöse Querschnitt (maximal) = 2,50 mm² Form des Loches ⌀ = 6,5 mm nicht, die Teilenummer ist 16306.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 16306.

Technischer Support