Crimp Kabelschuh 180° M10 35 mm² Form des Loches ⌀: 10,5 mm Klauke 705F10 1 Stück (e)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

705F10

Teilenummer
705F10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 180 Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnitt (maximal)(mm²) 35
Form des Loches ⌀(mm) 10.5 Hersteller Teilenummer 705F10 Produktart Crimp Kabelschuh
Gewindegröße M10 Modell (Herstellermodell) 705F10

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 180° M10 35 mm² Form des Loches ⌀: 10,5 mm Klauke 705F10 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 705F10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 705F10.

Technischer Support