Crimp Kabelschuh 180° M10 70 mm² Form des Loches ⌀: 10,5 mm Klauke 7R10 1 Stück (e)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7R10

Teilenummer
7R10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 180 Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnitt (maximal)(mm²) 70
Form des Loches ⌀(mm) 10.5 Hersteller Teilenummer 7R10 Werkstoff (Details) Cu. verzinnte Oberfläche
Produktart Crimp Kabelschuh Gewindegröße M10 Modell (Herstellermodell) 7R10
Ausführung (verschied.) Ohne Form des Loches Querschnitt 70 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 180° M10 70 mm² Form des Loches ⌀: 10,5 mm Klauke 7R10 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 7R10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7R10.

Technischer Support