Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24R
Farbe | Metall | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Querschnitt(mm²) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Maße | (d1 × d4 × 1) 7,0 × 10,0 × 40 mm | Durchmesser(mm) | 7 | Isoliert | Nicht isoliert |
Hersteller Teilenummer | 24R | Werkstoff (Details) | Kupfer nach EN 13600. verzinnt | Durchmesser(mm) | 10 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 40 | Produktart | Stoßverbindung | Modell (Herstellermodell) | 24R |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 24R Stoßverbindung nicht isoliert Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 24R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften