Elektronische Sicherung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9000-41034-0100400
9000-41034-0100600
9000-41034-0401000
9000-41042-0100400
9000-41042-0100600
9000-41042-0401000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Maximaler Ausgangsstrom
(A)
Anzahl der Ausgänge
(x)
Ausgangsstrom (Details)
(A)
Ausgangsspannung (maximal)
(V DC)
Größe (Breite)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

174.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9000-41034-0100400441/2/3/43070Mico 4.4

174.89 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 9000-41034-0100600641/2/4/6/163070Mico 4.6

184.87 €

1 3 Arbeitstage 9000-41034-0401000104SP 4/6/8/103070Mico 4.10

141.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9000-41042-0100400421/2/3/43036Mico 2.4

125.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9000-41042-0100600621/2/4/6/162436Mico 2.6

163.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9000-41042-0401000102SP 4/6/8/103036Mico 2.10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Federbelastetes Terminal Verbindungen Käfigklemmen Eingangsspannungsbereich(V DC) 24
Art der Eingangsspannung (maximal)(V DC) 30 Minimale Art der Eingangsspannung(V DC) 18 Nominale Art der Eingangsspannung 24 V/DC
Ausgangsspannung (min.)(V DC) 24 Ausgangsspannung(V DC) 24 Größe (Höhe)(mm) 90
Größe (Tiefe)(mm) 80 Produktart Elektronische Sicherung Gewicht(g) 200.0

Technischer Support