Klauke 780 paralleler Steckverbinder 1,50 mm² 2,50 mm² isoliert blue 1 Stück (e)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

780

Teilenummer
780
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Blau Kontaktmaterial CU-ETP Querschnittsbereich 1,50 - 2,50 mm²
Querschnitt(mm²) 1.5 - 2.5 Querschnitt (maximal)(mm²) 2.5 Maße (d1 × 11 × 12) 2,3 × 17 × 7 mm
Durchmesser(mm) 2.3 Isoliert Isoliert Isolierendes Material PA
Isolation (Material) Halogenfreies PA Hersteller Teilenummer 780 Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt
Querschnitt(mm²) 1.50 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 17 Produktart Steckverbinder
Modell (Herstellermodell) 780

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 780 paralleler Steckverbinder 1,50 mm² 2,50 mm² isoliert blue 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 780.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 780.

Technischer Support