Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1630L
Farbe | Metall | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Querschnittsbereich | 1,50 - 2,50 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (maximal)(mm²) | 2.5 | Maße | (lx d4 x d1) 15 × 3,9 × 2,3 mm | Durchmesser(mm) | 2.3 |
Isoliert | Nicht isoliert | Hersteller Teilenummer | 1630L | Querschnitt(mm²) | 1.50 |
Durchmesser(mm) | 3.9 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 15 | Produktart | Steckverbinder |
Modell (Herstellermodell) | 1630L |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 1630 L parallelen Steckverbinder 1,50 mm² 2,50 mm² nicht isolierten Metall 1 Stück, die Teilenummer ist 1630L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1630L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften