Klauke 165.310 Ringöse Querschnitt (maximal) = 16 mm² Form des Loches ⌀ = 10,5 mm nicht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

165310

Teilenummer
165310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Querschnittsbereich 0,50 - 16 mm²
Querschnitt(mm²) 16 Querschnitt (maximal)(mm²) 16 Form des Loches ⌀(mm) 10.5
Isoliert Nicht isoliert Hersteller Teilenummer 165310 Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt
Querschnitt(mm²) 0.50 Produktart Ringklemme Hülse separat aufsteckbar nein
Gewindegröße M10 Modell (Herstellermodell) 165310

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 165.310 Ringöse Querschnitt (maximal) = 16 mm² Form des Loches ⌀ = 10,5 mm nicht, die Teilenummer ist 165310.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 165310.

Technischer Support