Klauke ST1710 Stiftklemme 1,50 mm² 2,50 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ST1710

Teilenummer
ST1710
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Querschnittsbereich 1,50 - 2,50 mm²
Querschnitt(mm²) 1.5 - 2.5 Querschnitt (maximal)(mm²) 2.5 Isoliert Nicht isoliert
Hersteller Teilenummer ST1710 Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt Querschnitt(mm²) 1.50
Produktart Pin-Anschluss Hülse separat aufsteckbar nein Modell (Herstellermodell) ST1710
Ausführung (verschied.) Ausführung A Durchmesser des Stiftes(mm) 2.3 Crimpfläche (maximal)(mm²) 2.50
Stiftlänge(mm) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke ST1710 Stiftklemme 1,50 mm² 2,50 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist ST1710.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ST1710.

Technischer Support