Klauke 16546 Ringöse Querschnitt (maximal) = 25 mm² Form des Loches ⌀ = 6,5 mm nicht i

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

16546

Teilenummer
16546
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Querschnittsbereich 0,50 - 25 mm²
Querschnitt(mm²) 25 Querschnitt (maximal)(mm²) 25 Form des Loches ⌀(mm) 6.5
Isoliert Nicht isoliert Hersteller Teilenummer 16546 Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt
Querschnitt(mm²) 0.50 Produktart Ringklemme Hülse separat aufsteckbar nein
Gewindegröße M6 Modell (Herstellermodell) 16546

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 16546 Ringöse Querschnitt (maximal) = 25 mm² Form des Loches ⌀ = 6,5 mm nicht i, die Teilenummer ist 16546.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 16546.

Technischer Support