Crimp Kabelschuh 180° M10 10 mm² Form des Loches ⌀: 10,5 mm Klauke 2R10 1 Stück (e)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2R10

Teilenummer
2R10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 180 Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnitt(mm²) 10
Querschnitt (maximal)(mm²) 10 Form des Loches ⌀(mm) 10.5 Hersteller Teilenummer 2R10
Werkstoff (Details) Cu. verzinnte Oberfläche Produktart Crimp Kabelschuh Gewindegröße M10
Modell (Herstellermodell) 2R10 Ausführung (verschied.) Ohne Form des Loches

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 180° M10 10 mm² Form des Loches ⌀: 10,5 mm Klauke 2R10 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 2R10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2R10.

Technischer Support