Klauke 722F Stoßverbindung 10 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

722F

Teilenummer
722F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnittsbereich 10 mm² (max)
Querschnitt (maximal)(mm²) 10 Maße (lx d4 x d1) 38 × 8 × 5,5 mm Durchmesser(mm) 5.5
Isoliert Nicht isoliert Hersteller Teilenummer 722F Werkstoff (Details) Cu nach EN 13600. verzinnt
Durchmesser(mm) 8 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 38 Produktart Stoßverbindung
Modell (Herstellermodell) 722F

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 722F Stoßverbindung 10 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 722F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 722F.

Technischer Support