Farbe | Rot | Kontaktmaterial | CU-ETP | Querschnittsbereich | 0,50 - 1 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt(mm²) | 0.5 - 1 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 1 | Maße | (d1 × 11 × 12) 1,6 × 17 × 7 mm |
Durchmesser(mm) | 1.6 | Isoliert | Isoliert | Isolierendes Material | PA |
Isolation (Material) | Halogenfreies PA | Hersteller Teilenummer | 770 | Werkstoff (Details) | Cu-ETP. verzinnt |
Querschnitt(mm²) | 0.50 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 17 | Produktart | Steckverbinder |
Modell (Herstellermodell) | 770 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 770 parallel Steckverbinder 0,50 mm² 1 mm² Rot 1 Stück (e) isolierte, die Teilenummer ist 770.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 770.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften