Hersteller-Teilenummer: 1653L
Marke: KLAUKE
Preis: 0.81 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1653L
Farbe | Metall | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Querschnittsbereich | 16 mm² (max) |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (maximal)(mm²) | 16 | Maße | (lx d4 x d1) 26 × 8,2 × 5,8 mm | Durchmesser(mm) | 5.8 |
Isoliert | Nicht isoliert | Hersteller Teilenummer | 1653L | Durchmesser(mm) | 8.2 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 26 | Produktart | Steckverbinder | Modell (Herstellermodell) | 1653L |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 1653 L parallelen Steckverbinder 16 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 1653L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1653L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften