U-Anschluss 4 mm² 6 mm² Form des Loches ⌀ = 6,5 mm teilweise isolierter gelber Klauke 650

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

650C6

Teilenummer
650C6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Gelb Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Querschnittsbereich 4 - 6 mm²
Querschnitt(mm²) 4 - 6 Querschnitt (maximal)(mm²) 6 Form des Loches ⌀(mm) 6.5
Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material PA Hersteller Teilenummer 650C6
Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt Querschnitt(mm²) 4 Produktart U-Anschluss
Hülse separat aufsteckbar nein Gewindegröße M6 Modell (Herstellermodell) 650C6
Temperaturbereich(°C) bis zu +105

Sie befinden sich auf der Seite für U-Anschluss 4 mm² 6 mm² Form des Loches ⌀ = 6,5 mm teilweise isolierter gelber Klauke 650, die Teilenummer ist 650C6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 650C6.

Technischer Support