Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
703F6
Anschlusswinkel(°) | 180 | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Querschnitt (maximal)(mm²) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Form des Loches ⌀(mm) | 6.5 | Hersteller Teilenummer | 703F6 | Produktart | Crimp Kabelschuh |
Gewindegröße | M6 | Modell (Herstellermodell) | 703F6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 180° M6 16 mm² Form des Loches ⌀: 6,5 mm Klauke 703F6 1 Einheit (en) , die Teilenummer ist 703F6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 703F6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften