Hersteller-Teilenummer: 630C3
Marke: KLAUKE
Preis: 0.37 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
630C3
Farbe | Blau | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Querschnittsbereich | 1,50 - 2,50 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt(mm²) | 1.5 - 2.5 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 2.5 | Form des Loches ⌀(mm) | 3.2 |
Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PA | Hersteller Teilenummer | 630C3 |
Werkstoff (Details) | Cu-ETP. verzinnt | Querschnitt(mm²) | 1.50 | Produktart | U-Anschluss |
Hülse separat aufsteckbar | nein | Gewindegröße | M3 | Modell (Herstellermodell) | 630C3 |
Temperaturbereich(°C) | bis zu +105 |
Sie befinden sich auf der Seite für U-Anschluss 1,50 mm² 2,50 mm² Form des Loches ⌀ = 3,2 mm teilweise isolierter blauer Klauke, die Teilenummer ist 630C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 630C3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften