Hersteller-Teilenummer: 16203
Marke: KLAUKE
Preis: 0.16 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
16203
Farbe | Metall | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Querschnittsbereich | 0,50 - 1 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt(mm²) | 0.5 - 1 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 1 | Form des Loches ⌀(mm) | 3.2 |
Isoliert | Nicht isoliert | Hersteller Teilenummer | 16203 | Werkstoff (Details) | Cu-ETP. verzinnt |
Querschnitt(mm²) | 0.50 | Produktart | Ringklemme | Hülse separat aufsteckbar | nein |
Gewindegröße | M3 | Modell (Herstellermodell) | 16203 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 16203 Ringöse Querschnitt (maximal) = 1 mm² Form des Loches ⌀ = 3,2 mm nicht in, die Teilenummer ist 16203.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 16203.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften