Klauke 6206 Ringöse Querschnitt (maximal) = 1 mm² Form des Loches ⌀ = 6,5 mm Teil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6206

Teilenummer
6206
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Rot Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Querschnittsbereich 0,50 - 1 mm²
Querschnitt (maximal)(mm²) 1 Form des Loches ⌀(mm) 6.5 Isoliert Teilweise isoliert
Isolierendes Material Polyamid Hersteller Teilenummer 6206 Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt
Querschnitt(mm²) 0.50 Produktart Ringklemme Hülse separat aufsteckbar nein
Gewindegröße M6 Modell (Herstellermodell) 6206

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 6206 Ringöse Querschnitt (maximal) = 1 mm² Form des Loches ⌀ = 6,5 mm Teil, die Teilenummer ist 6206.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6206.

Technischer Support