Klauke 6205 Ringöse Querschnitt (maximal) = 1 mm² Form des Loches ⌀ = 5,3 mm Teil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6205

Teilenummer
6205
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Rot Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Querschnittsbereich 0,50 - 1 mm²
Querschnitt(mm²) 0.5 - 1 Querschnitt (maximal)(mm²) 1 Form des Loches ⌀(mm) 5.3
Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material Polyamid Hersteller Teilenummer 6205
Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt Querschnitt(mm²) 0.50 Produktart Ringklemme
Hülse separat aufsteckbar nein Gewindegröße M5 Modell (Herstellermodell) 6205

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 6205 Ringöse Querschnitt (maximal) = 1 mm² Form des Loches ⌀ = 5,3 mm Teil, die Teilenummer ist 6205.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6205.

Technischer Support