Hersteller-Teilenummer: 42R845
Marke: KLAUKE
Preis: 1.33 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
42R845
Anschlusswinkel(°) | 45 | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Querschnitt (maximal)(mm²) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Form des Loches ⌀(mm) | 8.5 | Hersteller Teilenummer | 42R845 | Produktart | Crimp Kabelschuh |
Gewindegröße | M8 | Modell (Herstellermodell) | 42R845 | Ausführung (verschied.) | 45 ° |
Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 45° M8 10 mm² Form des Loches ⌀: 8,5 mm Klauke 42R845 1 Einheit (en) , die Teilenummer ist 42R845.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42R845.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften