Klauke 16526 Ringöse Querschnitt (maximal) = 10 mm² Form des Loches ⌀ = 6,5 mm nicht i

Klauke 16526 Ringöse Querschnitt (maximal) = 10 mm² Form des Loches ⌀ = 6,5 mm nicht i
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 16526

Marke: KLAUKE

Preis: 0.45

Lieferzeit: 3 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

16526

Teilenummer
16526
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Querschnittsbereich 0,50 - 10 mm²
Querschnitt(mm²) 10 Querschnitt (maximal)(mm²) 10 Form des Loches ⌀(mm) 6.5
Isoliert Nicht isoliert Hersteller Teilenummer 16526 Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt
Querschnitt(mm²) 0.50 Produktart Ringklemme Hülse separat aufsteckbar nein
Gewindegröße M6 Modell (Herstellermodell) 16526

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 16526 Ringöse Querschnitt (maximal) = 10 mm² Form des Loches ⌀ = 6,5 mm nicht i, die Teilenummer ist 16526.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 16526.

Technischer Support