Klauke 162025 Ringöse Querschnitt (maximal) = 1 mm² Form des Loches ⌀ = 2,8 mm nicht i

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

162025

Teilenummer
162025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Querschnittsbereich 0,50 - 1 mm²
Querschnitt(mm²) 0.5 - 1 Querschnitt (maximal)(mm²) 1 Form des Loches ⌀(mm) 2.8
Isoliert Nicht isoliert Hersteller Teilenummer 162025 Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt
Querschnitt(mm²) 0.50 Produktart Ringklemme Größe M2.5
Hülse separat aufsteckbar nein Gewindegröße M2.5 Modell (Herstellermodell) 162025

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 162025 Ringöse Querschnitt (maximal) = 1 mm² Form des Loches ⌀ = 2,8 mm nicht i, die Teilenummer ist 162025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 162025.

Technischer Support