Hersteller-Teilenummer: 16504
Marke: KLAUKE
Preis: 0.31 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
16504
Farbe | Metall | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Querschnittsbereich | 4 - 6 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt(mm²) | 4 - 6 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 6 | Form des Loches ⌀(mm) | 4.3 |
Isoliert | Nicht isoliert | Hersteller Teilenummer | 16504 | Werkstoff (Details) | Cu-ETP. verzinnt |
Querschnitt(mm²) | 4 | Produktart | Ringklemme | Hülse separat aufsteckbar | nein |
Gewindegröße | M4 | Modell (Herstellermodell) | 16504 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 16504 Ringöse Querschnitt (maximal) = 6 mm² Form des Loches ⌀ = 4,3 mm nicht in, die Teilenummer ist 16504.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 16504.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften