U-Anschluss 0,50 mm² 1 mm² Form des Loches ⌀ = 5,3 mm teilweise isolierter roter Klauke 620

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

620C5

Teilenummer
620C5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Rot Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Querschnittsbereich 0,50 - 1 mm²
Querschnitt(mm²) 0.5 - 1 Querschnitt (maximal)(mm²) 1 Form des Loches ⌀(mm) 5.3
Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material PA Hersteller Teilenummer 620C5
Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt Querschnitt(mm²) 0.50 Produktart U-Anschluss
Hülse separat aufsteckbar nein Gewindegröße M5 Modell (Herstellermodell) 620C5
Temperaturbereich(°C) bis zu +105

Sie befinden sich auf der Seite für U-Anschluss 0,50 mm² 1 mm² Form des Loches ⌀ = 5,3 mm teilweise isolierter roter Klauke 620, die Teilenummer ist 620C5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 620C5.

Technischer Support