Crimp Kabelschuh 180° M8 10 mm² Form des Loches ⌀: 8,5 mm Klauke SR108 1 Einheit (en)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SR108

Teilenummer
SR108
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 180 Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnitt (maximal)(mm²) 10
Form des Loches ⌀(mm) 8.5 Hersteller Teilenummer SR108 Produktart Crimp Kabelschuh
Gewindegröße M8 Modell (Herstellermodell) SR108

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 180° M8 10 mm² Form des Loches ⌀: 8,5 mm Klauke SR108 1 Einheit (en) , die Teilenummer ist SR108.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SR108.

Technischer Support