Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1830 |
2220 |
2230 |
2235 |
2250 |
80012 |
80512 |
81012 |
8201B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Anschlusswinkel (°) | Anschlussbreite (mm) | Kontaktmaterial | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Isoliert | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Querschnitt (mm²) | Größe | Hülse separat aufsteckbar | Modell (Herstellermodell) | Anzahl der Stifte | RoHS-konform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | - | 6.3 | Messing | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | Nicht isoliert | - | 1830 | - | 1.50 | 6.30 x 0.80 mm | - | 1830 | - | - | |
0.28 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Messing | - | 6.3 | Messing | 0,50 - 1 mm² | 1 | Nicht isoliert | - | 2220 | - | 0.50 | 6.30 x 0.80 mm | - | 2220 | - | - | |
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | - | 6.3 | Messing | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | Nicht isoliert | - | 2230 | - | 1.50 | 6.30 x 0.80 mm | - | 2230 | - | - | |
0.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | - | 2.8 | Messing | 0,50 - 1 mm² | 1 | Nicht isoliert | - | 2235 | - | 0.50 | 2.80 x 0.80 mm | - | 2235 | - | - | |
0.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | - | 6.3 | Messing | 4 - 6 mm² | 6 | Nicht isoliert | - | 2250 | - | 4 | 6.30 x 0.80 mm | - | 2250 | - | - | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent | 180 | 6.3 | - | - | - | Isoliert | PVC | 80012 | PVC | - | 6.30 x 0.80 mm | nein | 80012 | 1 | Ja | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent | 180 | 4.8 | - | - | - | Isoliert | PVC | 80512 | PVC | - | 4.80 x 0.80 mm | nein | 80512 | 1 | Ja | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent | 180 | 2.8 | - | - | - | Isoliert | PVC | 81012 | PVC | - | 2.80 x 0.80 mm | nein | 81012 | 1 | Ja | |
0.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | - | 2.8 | Messing | 0,50 - 1 mm² | 1 | Teilweise isoliert | PVC | 8201B | - | 0.50 | 2.80 x 0.80 mm | - | 8201B | - | - |
Loading...
Steckverbinder Dicke(mm) | 0.8 | Produktart | Flachstecker |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Anschlusswinkel(°)
Anschlussbreite(mm)
Kontaktmaterial
Querschnittsbereich
Querschnitt (maximal)(mm²)
Isoliert
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Querschnitt(mm²)
Größe
Hülse separat aufsteckbar
Modell (Herstellermodell)
Anzahl der Stifte
RoHS-konform
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften