Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
18202 |
18203 |
18251A |
2720 |
2730 |
2750 |
7208 |
730BZ |
7509 |
8011 |
8012 |
8201AV |
8202 |
8202V |
8301 |
8502V |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Anschlusswinkel (°) | Steckverbinder Dicke (mm) | Anschlussbreite (mm) | Kontaktmaterial | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Isoliert | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Produktart | Größe | Modell (Herstellermodell) | RoHS-konform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | 180 | 0.5 | 4.8 | Messing | 0,50 - 1 mm² | 1 | Nicht isoliert | - | 18202 | 0.50 | Schneide | 4.80 x 0.50 mm | 18202 | - | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | 180 | 0.8 | 4.8 | Messing | 0,50 - 1 mm² | 1 | Nicht isoliert | - | 18203 | 0.50 | Schneide | 4.80 x 0.80 mm | 18203 | - | |
0.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | 180 | 0.8 | 2.8 | Messing | 0,50 - 1 mm² | 1 | Nicht isoliert | - | 18251A | 0.50 | Schneide | 2.80 x 0.80 mm | 18251A | - | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | 180 | 0.8 | 6.3 | Messing | 0,50 - 1 mm² | 1 | Nicht isoliert | - | 2720 | 0.50 | Schneide | 6.30 x 0.80 mm | 2720 | - | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | 180 | 0.8 | 6.3 | Messing | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | Nicht isoliert | - | 2730 | 1.50 | Schneide | 6.30 x 0.80 mm | 2730 | - | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | 180 | 0.8 | 6.3 | Messing | 4 - 6 mm² | 6 | Nicht isoliert | - | 2750 | 4 | Schneide | 6.30 x 0.80 mm | 2750 | - | |
0.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 180 | 0.8 | 7.7 | Messing | 0,50 - 1 mm² | 1 | Teilweise isoliert | PVC | 7208 | 0.50 | Schneide | 7.70 x 0.80 mm | 7208 | - | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 180 | 0.8 | 6.3 | Bronze | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | Teilweise isoliert | PVC | 730BZ | 1.50 | Schneide | 6.30 x 0.80 mm | 730BZ | - | |
0.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 180 | 1.20 | 9.50 | Messing | 4 - 6 mm² | 6 | Teilweise isoliert | PVC | 7509 | 4 | Schneide | 9.50 x 1.20 mm | 7509 | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent | - | 0.8 | 6.3 | - | - | - | Isoliert | PA | 8011 | - | Flachstecker | 6.30 x 0.80 mm | 8011 | Ja | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent | - | 0.8 | 6.3 | - | - | - | Isoliert | PA | 8012 | - | Flachstecker | 6.30 x 0.80 mm | 8012 | Ja | |
0.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 180 | 0.8 | 2.8 | Messing | 0,50 - 1 mm² | 1 | Isoliert | PA | 8201AV | 0.50 | Schneide | 2.80 x 0.80 mm | 8201AV | - | |
0.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 180 | 0.5 | 4.8 | Messing | 0,50 - 1 mm² | 1 | Teilweise isoliert | PVC | 8202 | 0.50 | Schneide | 4.80 x 0.50 mm | 8202 | - | |
0.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 180 | 0.5 | 4.8 | Messing | 0,50 - 1 mm² | 1 | Isoliert | PVC | 8202V | 0.50 | Schneide | 4.80 x 0.50 mm | 8202V | - | |
0.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 180 | 0.5 | 2.8 | Messing | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | Teilweise isoliert | PA | 8301 | 1.50 | Schneide | 2.80 x 0.50 mm | 8301 | - | |
0.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 180 | 0.5 | 4.8 | Messing | 4 - 6 mm² | 6 | Teilweise isoliert | PVC | 8502V | 4 | Schneide | 4.80 x 0.50 mm | 8502V | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Anschlusswinkel(°)
Steckverbinder Dicke(mm)
Anschlussbreite(mm)
Kontaktmaterial
Querschnittsbereich
Querschnitt (maximal)(mm²)
Isoliert
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Produktart
Größe
Modell (Herstellermodell)
RoHS-konform
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften