U-Anschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
60C6
92C4
93C6
94C6
94C8
95C6
95C8
96C5
96C6
96C8
97C5
97C6
1650C5
652C5
652C6
653C6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Kontaktmaterial Querschnittsbereich Querschnitt (maximal)
(mm²)
Isoliert Hersteller Teilenummer Querschnitt
(mm²)
Gewindegröße Modell (Herstellermodell) RoHS-konform

9.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SilberVernickelt16 mm² (max)16Nicht isoliert60C6-M660C6Ja

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SilberKupfer versilbert1,5 mm² (max)1.5Nicht isoliert92C4-M492C4-

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SilberKupfer versilbert2,5 mm² (max)2.5Nicht isoliert93C6-M693C6-

0.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SilberKupfer versilbert4 mm² (max)4Nicht isoliert94C6-M694C6-

0.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SilberKupfer versilbert4 mm² (max)4Nicht isoliert94C8-M894C8-

0.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SilberKupfer versilbert6 mm² (max)6Nicht isoliert95C6-M695C6-

0.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SilberKupfer versilbert6 mm² (max)6Nicht isoliert95C8-M895C8-

0.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SilberKupfer versilbert10 mm² (max)10Nicht isoliert96C5-M596C5-

0.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SilberKupfer versilbert10 mm² (max)10Nicht isoliert96C6-M696C6-

0.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SilberKupfer versilbert10 mm² (max)10Nicht isoliert96C8-M896C8-

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SilberKupfer versilbert16 mm² (max)16Nicht isoliert97C5-M597C5-

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SilberKupfer versilbert16 mm² (max)16Nicht isoliert97C6-M697C6-

0.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SilberKupfer versilbert4 - 6 mm²6Nicht isoliert1650C54M51650C5-

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RotKupfer versilbert10 mm² (max)10Teilweise isoliert652C5-M5652C5-

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RotKupfer versilbert10 mm² (max)10Teilweise isoliert652C6-M5652C6-

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage BlauKupfer versilbert16 mm² (max)16Teilweise isoliert653C6-M6653C6-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart U-Anschluss

Technischer Support