Verteiler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2075

Teilenummer
2075
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Silber Steckverbinder Dicke(mm) 0.8 Anschlussbreite(mm) 6.3
Kontaktmaterial Messing verzinnt Isoliert Nicht isoliert Isolierendes Material Messing
Hersteller Teilenummer 2075 Produktart Verteiler Größe 6.30 x 0.80 mm
Hülse separat aufsteckbar nein Modell (Herstellermodell) 2075 RoHS-konform Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Verteiler, die Teilenummer ist 2075.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2075.

Technischer Support