Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
705K |
710K |
710L |
ST1716IS |
ST1717IS |
ST1718 |
ST1718IS |
ST1719 |
ST1719IS |
ST1720 |
ST1721 |
ST1722 |
ST1722IS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Isoliert | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Modell (Herstellermodell) | RoHS-konform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0,50 - 1 mm² | 1 | Teilweise isoliert | PA | 705K | 0.50 | 705K | - | |
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 1,50 - 2,5 mm² | 2.5 | Teilweise isoliert | PA | 710K | 1.50 | 710K | - | |
0.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 1,50 - 2,5 mm² | 2.5 | Teilweise isoliert | PA | 710L | 1.50 | 710L | - | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 10 mm² (max) | 10 | Teilweise isoliert | PA | ST1716IS | - | ST1716IS | - | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 16 mm² (max) | 16 | Teilweise isoliert | PA | ST1717IS | - | ST1717IS | - | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silber | 25 mm² (max) | 25 | Nicht isoliert | - | ST1718 | - | ST1718 | - | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 25 mm² (max) | 25 | Teilweise isoliert | PA | ST1718IS | - | ST1718IS | - | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silber | 35 mm² (max) | 35 | Nicht isoliert | - | ST1719 | - | ST1719 | - | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 35 mm² (max) | 35 | Teilweise isoliert | PA | ST1719IS | - | ST1719IS | - | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silber | 50 mm² (max) | 50 | Nicht isoliert | - | ST1720 | - | ST1720 | - | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silber | 70 mm² (max) | 70 | Nicht isoliert | - | ST1721 | - | ST1721 | - | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silber | 95 mm² (max) | 95 | Nicht isoliert | - | ST1722 | - | ST1722 | Ja | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 95 mm² (max) | 95 | Teilweise isoliert | PA | ST1722IS | - | ST1722IS | Ja |
Loading...
Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Produktart | Pin-Anschluss |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Querschnittsbereich
Querschnitt (maximal)(mm²)
Isoliert
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Modell (Herstellermodell)
RoHS-konform
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften