Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Steckverbindermerkmale | Kontaktmaterial | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Isoliert | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Modell (Herstellermodell) | AWG maximal | AWG (min.) | RoHS-konform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silber | - | Kupfer versilbert | 0,75 mm² (max) | 0.75 | - | - | 17ROM | - | 17ROM | 18 | - | Ja | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silber | - | Kupfer versilbert | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | - | - | 18ROM | 1.50 | 18ROM | 15 | - | Ja | |
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silber | - | Kupfer versilbert | 2,5 mm² (max) | 2.5 | - | - | 19ROM | - | 19ROM | 13 | - | Ja | |
0.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silber | - | Kupfer versilbert | 4 mm² (max) | 4 | - | - | 20ROM | - | 20ROM | 11 | - | Ja | |
0.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silber | - | Kupfer versilbert | 6 mm² (max) | 6 | - | - | 21ROM | - | 21ROM | 10 | - | Ja | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silber | - | Kupfer versilbert | 50 mm² (max) | 50 | - | - | 26R | - | 26R | - | - | - | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silber | - | Kupfer versilbert | 70 mm² (max) | 70 | - | - | 27R | - | 27R | - | - | - | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silber | - | Kupfer versilbert | 95 mm² (max) | 95 | - | - | 28R | - | 28R | - | - | - | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Nickel | - | Nickel | 0,50 - 1 mm² | 1 | - | - | 62R | 0.50 | 62R | 17 | 20 | Ja | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Nickel | - | Nickel | 16 mm² (max) | 16 | - | - | 66R | - | 66R | 5 | - | Ja | |
0.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silber | - | Kupfer versilbert | 6 mm² (max) | 6 | - | - | 121R | - | 121R | 10 | - | - | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silber | - | Kupfer versilbert | 10 mm² (max) | 10 | - | - | 122R | - | 122R | 7 | - | - | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kupfer | - | Kupfer | 10 mm² (max) | 10 | - | - | 122RBK | - | 122RBK | 7 | - | Ja | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silber | - | Kupfer versilbert | 16 mm² (max) | 16 | - | - | 123R | - | 123R | 5 | - | - | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kupfer | - | Kupfer | 16 mm² (max) | 16 | - | - | 123RBK | - | 123RBK | 5 | - | Ja | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kupfer | - | Kupfer | 25 mm² (max) | 25 | - | - | 124RBK | - | 124RBK | 3 | - | Ja | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silber | - | Kupfer versilbert | 35 mm² (max) | 35 | - | - | 125R | - | 125R | 2 | - | - | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kupfer | - | Kupfer | 35 mm² (max) | 35 | - | - | 125RBK | - | 125RBK | 2 | - | Ja | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kupfer | - | Kupfer | 50 mm² (max) | 50 | - | - | 126RBK | - | 126RBK | - | - | Ja | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kupfer | - | Kupfer | 95 mm² (max) | 95 | - | - | 128RBK | - | 128RBK | - | - | Ja | |
65.03 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Silber | - | Kupfer versilbert | 500 mm² (max) | 500 | - | - | 135R | - | 135R | - | - | Ja | |
65.03 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Kupfer | - | Kupfer | 500 mm² (max) | 500 | - | - | 135RBK | - | 135RBK | - | - | Ja | |
69.37 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Silber | - | Kupfer versilbert | 625 mm² (max) | 625 | - | - | 136R | - | 136R | - | - | Ja | |
69.37 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Kupfer | - | Kupfer | 625 mm² (max) | 625 | - | - | 136RBK | - | 136RBK | - | - | Ja | |
102.39 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Silber | - | Kupfer versilbert | 800 mm² (max) | 800 | - | - | 137R | - | 137R | - | - | Ja | |
136.17 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Silber | - | Kupfer versilbert | 1000 mm² (max) | 1000 | - | - | 138R | - | 138R | - | - | Ja | |
136.17 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Kupfer | - | Kupfer | 1000 mm² (max) | 1000 | - | - | 138RBK | - | 138RBK | - | - | Ja | |
125.27 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | - | - | - | 300 mm² (max) | 300 | - | - | 193R | - | 193R | - | - | Ja | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Aluminium | - | Aluminium | 95 - 120 mm² | 120 | Nicht isoliert | - | 228R | 95 | 228R | - | - | Ja | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Aluminium | - | Aluminium | 300 - 300 mm² | 300 | Nicht isoliert | - | 233R | 300 | 233R | - | - | Ja | |
44.44 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Aluminium | - | Aluminium | 400 - 400 mm² | 400 | Nicht isoliert | - | 234R | 400 | 234R | - | - | Ja | |
52.03 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Aluminium | - | Aluminium | 500 - 500 mm² | 500 | Nicht isoliert | - | 235R | 500 | 235R | - | - | Ja | |
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 10 - 16 mm² | 16 | - | - | 322R10 | 10 | 322R10 | - | - | Ja | |
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 16 - 25 mm² | 25 | - | - | 323R16 | 16 | 323R16 | - | - | Ja | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | - | - | - | 185 - 240 mm² | 240 | - | - | 331R50 | 185 | 331R50 | - | - | Ja | |
46.60 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | - | - | - | 185 - 240 mm² | 240 | - | - | 331R70 | 185 | 331R70 | - | - | Ja | |
47.68 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | - | - | - | 185 - 240 mm² | 240 | - | - | 331R95 | 185 | 331R95 | - | - | Ja | |
47.68 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | - | - | - | 185 - 240 mm² | 240 | - | - | 331R120 | 185 | 331R120 | - | - | Ja | |
49.85 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | - | - | - | 185 - 240 mm² | 240 | - | - | 331R150 | 185 | 331R150 | - | - | Ja | |
50.93 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | - | - | - | 185 - 240 mm² | 240 | - | - | 331R185 | 185 | 331R185 | - | - | Ja | |
67.20 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | - | - | - | 240 - 300 mm² | 300 | - | - | 332R70 | 240 | 332R70 | - | - | Ja | |
65.03 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | - | - | - | 240 - 300 mm² | 300 | - | - | 332R95 | 240 | 332R95 | - | - | Ja | |
65.03 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | - | - | - | 240 - 300 mm² | 300 | - | - | 332R120 | 240 | 332R120 | - | - | Ja | |
67.20 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | - | - | - | 240 - 300 mm² | 300 | - | - | 332R150 | 240 | 332R150 | - | - | Ja | |
78.43 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | - | - | - | 240 - 300 mm² | 300 | - | - | 332R240 | 240 | 332R240 | - | - | Ja | |
84.96 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | - | - | - | 120 - 300 mm² | 300 | - | - | 333R120 | 120 | 333R120 | - | - | Ja | |
87.13 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | - | - | - | 185 - 300 mm² | 300 | - | - | 333R185 | 185 | 333R185 | - | - | Ja | |
87.13 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | - | - | - | 240 - 300 mm² | 300 | - | - | 333R240 | 240 | 333R240 | - | - | Ja | |
91.49 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | - | - | - | 300 mm² (max) | 300 | - | - | 333R300 | - | 333R300 | - | - | Ja | |
45.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 240 - 300 mm² | 300 | - | - | 352R | 240 | 352R | - | - | Ja | |
62.87 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | - | - | - | 300 mm² (max) | 300 | - | - | 353R | - | 353R | - | - | Ja | |
34.28 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | - | - | - | 300 mm² (max) | 300 | - | - | 414R | - | 414R | - | - | Ja | |
37.51 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Silber | - | Aluminium | 300 mm² (max) | 300 | - | - | 423R | - | 423R | - | - | Ja | |
60.69 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Silber | - | Aluminium | 400 mm² (max) | 400 | - | - | 424R | - | 424R | - | - | Ja | |
27.85 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Kupfer | - | Kupfer | 300 mm² (max) | 300 | - | - | 513R | - | 513R | - | - | Ja | |
40.72 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Kupfer | - | Kupfer | 300 mm² (max) | 300 | - | - | 513RLD | - | 513RLD | - | - | Ja | |
49.85 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Silber | - | Kupfer versilbert | 300 mm² (max) | 300 | - | - | 513RLDV | - | 513RLDV | - | - | Ja | |
69.37 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Kupfer | - | Kupfer | 400 mm² (max) | 400 | - | - | 514RLD | - | 514RLD | - | - | Ja | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silber | - | Kupfer versilbert | 25 mm² (max) | 25 | - | - | 524R | - | 524R | 3 | - | Ja | |
76.24 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Silber | - | Kupfer versilbert | 500 mm² (max) | 500 | - | - | 535R | - | 535R | - | - | Ja |
Loading...
Produktart | Stoßverbindung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Steckverbindermerkmale
Kontaktmaterial
Querschnittsbereich
Querschnitt (maximal)(mm²)
Isoliert
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Modell (Herstellermodell)
AWG maximal
AWG (min.)
RoHS-konform
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften